Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM098LLW05E
114X7075
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Brutokaal | 97 Kg |
Netokaal | 78 Kg |
Volume | 628.56 Liter |
EAN | 5702428562225 |
Brutokaal | 97 Kg |
Netokaal | 78 Kg |
Volume | 628.56 Liter |
EAN | 5702428562225 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4 |
Description | OP-LSQM098LLW05E |
Elektrieeskirjad | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 3 |
Faaside arv (kompressor) | 3 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 65 dBA |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 45 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 76 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 825 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
Kondensaatori tüüp | G7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 1.62 mm³ |
Külmutusagensid |
R404A R452A R507A |
Laius [mm] | 1105 mm |
MCC | 14.4 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW05E |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Pikkus [mm] | 464 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 415 V |
Pinge 50Hz [V] | 380 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | LBP |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regioon | Euroopa |
RLA | 90 A |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Väike vasturõhk |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus | CE |
Vastuvõtja maht [L] | 6.2 L |
Vedeliku sissepritseklapp | Ei |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | B3 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 500 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.96 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 130 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 220 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 500 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | W05 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 5200 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4 |
Description | OP-LSQM098LLW05E |
Elektrieeskirjad | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 3 |
Faaside arv (kompressor) | 3 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 65 dBA |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 45 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 76 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 825 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
Kondensaatori tüüp | G7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 1.62 mm³ |
Külmutusagensid |
R404A R452A R507A |
Laius [mm] | 1105 mm |
MCC | 14.4 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW05E |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Pikkus [mm] | 464 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 415 V |
Pinge 50Hz [V] | 380 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | LBP |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regioon | Euroopa |
RLA | 90 A |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Väike vasturõhk |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus | CE |
Vastuvõtja maht [L] | 6.2 L |
Vedeliku sissepritseklapp | Ei |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | B3 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 500 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.96 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 130 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 220 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 500 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | W05 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 5200 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |