Optyma™ Plus, OP-LPOM084LLP02E
114X3372
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Brutokaal | 163 Kg |
Netokaal | 135 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666336 |
Brutokaal | 163 Kg |
Netokaal | 135 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666336 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ015T4A |
Description | OP-LPOM084LLP02E |
Elektrieeskirjad | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 3 |
Faaside arv (kompressor) | 3 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Plus |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 63 dBA |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 43 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 74 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 965 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
Kondensaatori tüüp | G7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 1.62 mm³ |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A |
Laius [mm] | 1441 mm |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM084LLP02E |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 440 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 360 V |
Pikkus [mm] | 531 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 440 V |
Pinge 50Hz [V] | 360 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | LBP |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Väike vasturõhk |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Plus P02 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus |
PED RoHS EAC |
Vastuvõtja maht [L] | 6.2 L |
Vedeliku sissepritseklapp | Jah |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 253 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 207 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | Võre |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 500 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.96 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 220 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 190 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 500 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | P02 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 4300 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ015T4A |
Description | OP-LPOM084LLP02E |
Elektrieeskirjad | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 3 |
Faaside arv (kompressor) | 3 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Plus |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 63 dBA |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 43 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 74 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 965 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
Kondensaatori tüüp | G7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 1.62 mm³ |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A |
Laius [mm] | 1441 mm |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM084LLP02E |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 440 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 360 V |
Pikkus [mm] | 531 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 440 V |
Pinge 50Hz [V] | 360 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | LBP |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Väike vasturõhk |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Plus P02 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus |
PED RoHS EAC |
Vastuvõtja maht [L] | 6.2 L |
Vedeliku sissepritseklapp | Jah |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 253 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 207 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | Võre |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 500 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.96 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 220 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 190 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 500 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | P02 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 4300 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |