Optyma™ Plus, OP-LPKM098LLP02E
114X3306
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Brutokaal | 164 Kg |
Netokaal | 138 Kg |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595364 |
Brutokaal | 164 Kg |
Netokaal | 138 Kg |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595364 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ018T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Description | OP-LPKM098LLP02E |
Elektrieeskirjad | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 3 |
Faaside arv (kompressor) | 3 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Heakskiit | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
Kondensaatori tüüp | G7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 1.62 mm³ |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
MCC | 16.9 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPKM098LLP02E |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 415 V |
Pinge 50Hz [V] | 380 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | LBP |
Receiver type | Vertical |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Väike vasturõhk |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Plus P02 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus |
CE EAC |
Vastuvõtja maht [L] | 6.2 L |
Vedeliku sissepritseklapp | Jah |
Ventilaatori katte/võre tüüp | H3 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 560 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 1.6 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 72 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 140 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 560 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | P02 |
Volume (L) | 0.112 L |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 5200 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ018T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Description | OP-LPKM098LLP02E |
Elektrieeskirjad | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 3 |
Faaside arv (kompressor) | 3 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Heakskiit | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
Kondensaatori tüüp | G7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 1.62 mm³ |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
MCC | 16.9 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPKM098LLP02E |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 415 V |
Pinge 50Hz [V] | 380 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | LBP |
Receiver type | Vertical |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Väike vasturõhk |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Plus P02 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus |
CE EAC |
Vastuvõtja maht [L] | 6.2 L |
Vedeliku sissepritseklapp | Jah |
Ventilaatori katte/võre tüüp | H3 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 560 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 1.6 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 72 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 140 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 560 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | P02 |
Volume (L) | 0.112 L |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 5200 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |