Optyma™ Plus, OP-LPHC048NTP00E
114X3232
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Brutokaal | 115 Kg |
Netokaal | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Brutokaal | 115 Kg |
Netokaal | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Elektrieeskirjad | E |
Faas | 3 |
Faaside arv (kompressor) | 3 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Plus |
Heakskiit | CE |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 41 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 72 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 5/8 in |
Kogukõrgus [mm] | 760 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
Kondensaatori tüüp | C6 |
Külmutusagensid |
R404A R507A |
Laius [mm] | 1053 mm |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Pikkus [mm] | 480 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 415 V |
Pinge 50Hz [V] | 380 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | LBP |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regioon |
Aafrika Aasia Euroopa Lähis-Ida Vaike ookeani piirkond |
RLA | 3.4 A |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Väike vasturõhk |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Plus P00 |
Vastuvõtja kinnitus | CE |
Vastuvõtja maht [L] | 4.2 L |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 3/8 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | H2 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 400 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.47 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 68 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 110 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 400 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | EVO2 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 3000 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Elektrieeskirjad | E |
Faas | 3 |
Faaside arv (kompressor) | 3 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Plus |
Heakskiit | CE |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 41 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 72 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 5/8 in |
Kogukõrgus [mm] | 760 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
Kondensaatori tüüp | C6 |
Külmutusagensid |
R404A R507A |
Laius [mm] | 1053 mm |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Pikkus [mm] | 480 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 415 V |
Pinge 50Hz [V] | 380 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | LBP |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regioon |
Aafrika Aasia Euroopa Lähis-Ida Vaike ookeani piirkond |
RLA | 3.4 A |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Väike vasturõhk |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Plus P00 |
Vastuvõtja kinnitus | CE |
Vastuvõtja maht [L] | 4.2 L |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 3/8 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | H2 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 400 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.47 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 68 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 110 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 400 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | EVO2 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 3000 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |