MCD60171BT7S2X00CV2

136G7371

MCD60171BT7S2X00CV2

MCD60171BT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Med indb. bypass-kontaktor
(0171) 171 A, (7) Trefaset 380-690 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2, (00) IP00
Styrespænding: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60171BT7S2X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.7 kg
Nettovægt 12.7 kg
Volume 59.4 l
EAN nr. 5710108638566

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group MCD MCD Softstarter-serien
MCD Series 6 (6) 600-serien
Current Rating 0171 (0171) 171 A
Bypass B (B) Med indb. bypass-kontaktor
Faser T Trefaset
Mains Voltage 7 (7) Trefaset 380-690 V AC
Enclosure S2 (S2) Kapslingsstr. 2
Performance X (X) Reserveret
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Typekode del 1 MCD60171BT7S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 MCD60171BT7S2X00CV2
Beregnet bruttovægt [kg] 13.5
Beregnet nettovægt [kg] 12.7
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality