VLT® Soft Starter MCD 600

Viser 128 produkt (er)

132H2224

MCD60160CT5S2X00CV2

MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
160 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60160CT5S2X00CV2

132H2225

MCD60215CT5S2X00CV2

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
215 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60215CT5S2X00CV2

132H2226

MCD60275CT5S2X00CV2

MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
275 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60275CT5S2X00CV2

132H2227

MCD60343CT5S2X00CV2

MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
343 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60343CT5S2X00CV2

132H2229

MCD60448CT5S2X00CV2

MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
448 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60448CT5S2X00CV2

132H2230

MCD60160CT5S2X00CV1

MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
160 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: (CV1) 24 VAC/VDC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60160CT5S2X00CV1

132H2231

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
215 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: (CV1) 24 VAC/VDC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60215CT5S2X00CV1

132H2232

MCD60275CT5S2X00CV1

MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
275 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: (CV1) 24 VAC/VDC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60275CT5S2X00CV1

132H2235

MCD60343CT5S2X00CV1

MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
343 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: (CV1) 24 VAC/VDC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60343CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
448 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: (CV1) 24 VAC/VDC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60448CT5S2X00CV1

Vis: