MCD60042BT7S1X20CV2

136G7367

MCD60042BT7S1X20CV2

MCD60042BT7S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Med indb. bypass-kontaktor
(0042) 42 A, (7) Trefaset 380-690 V AC
(S1) Kapslingsstr. 1, (20) IP20
Styrespænding: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60042BT7S1X20CV2

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.9 kg
Nettovægt 4.9 kg
Volume 17.589 l
EAN nr. 5710108638528

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group MCD MCD Softstarter-serien
MCD Series 6 (6) 600-serien
Current Rating 0042 (0042) 42 A
Bypass B (B) Med indb. bypass-kontaktor
Faser T Trefaset
Mains Voltage 7 (7) Trefaset 380-690 V AC
Enclosure S1 (S1) Kapslingsstr. 1
Performance X (X) Reserveret
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Typekode del 1 MCD60042BT7S1X20CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelkode01 MCD60042BT7S1X20CV2
Beregnet bruttovægt [kg] 5.4
Beregnet nettovægt [kg] 4.8
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality