MCD60323BT7S2X00CV1

136G7363

MCD60323BT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Med indb. bypass-kontaktor
(0323) 323 A, (7) Trefaset 380-690 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2, (00) IP00
Styrespænding: (CV1) 24 VAC/VDC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60323BT7S2X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 15.5 kg
Nettovægt 15.5 kg
Volume 59.4 l
EAN nr. 5710108638481

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group MCD MCD Softstarter-serien
MCD Series 6 (6) 600-serien
Current Rating 0323 (0323) 323 A
Bypass B (B) Med indb. bypass-kontaktor
Faser T Trefaset
Mains Voltage 7 (7) Trefaset 380-690 V AC
Enclosure S2 (S2) Kapslingsstr. 2
Performance X (X) Reserveret
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD60323BT7S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 MCD60323BT7S2X00CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 16.3
Beregnet nettovægt [kg] 15.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality