MCD60244BT5S2X00CV1

136G7342

MCD60244BT5S2X00CV1

MCD60244BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Med indb. bypass-kontaktor
(0244) 244 A, (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2, (00) IP00
Styrespænding: (CV1) 24 VAC/VDC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60244BT5S2X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.7 kg
Nettovægt 12.7 kg
Volume 62.89 l
EAN nr. 5710108638351

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group MCD MCD Softstarter-serien
MCD Series 6 (6) 600-serien
Current Rating 0244 (0244) 244 A
Bypass B (B) Med indb. bypass-kontaktor
Faser T Trefaset
Mains Voltage 5 (5) Trefaset 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Kapslingsstr. 2
Performance X (X) Reserveret
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD60244BT5S2X00CV1
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelkode01 MCD60244BT5S2X00CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 16.3
Beregnet nettovægt [kg] 15.5
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality