Pressure transmitter, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

078G1000

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.058 Kg
Nettovægt 0.052 Kg
Volume 0.109 Liter
EAN nr. 5702428976398

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 45 stk.
Bristetryk [bar] 400 bar
Bristetryk [psig] 5800 psig
China RoHS compliance Out of scope
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. komment. PBT
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 5 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapsling (IP) IP67
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -104 °F
Nøjagtighed TEB [-25-80 °C] ±FS 1.5 %
Nøjagtighed TEB [-40-80 °C] ±FS 2.5 %
Nøjagtighed TEB [0-80 °C] ±FS 1 %
Opstartstid [ms] 40 ms
Overtryk, maks. [bar] 80 bar
Overtryk, maks. [psig] 1160 psig
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Pressure transmitter
Produktgruppe Sensors
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 580.15 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note Viton-pakning
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type DST P92S
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA