DST P92S, Pressure Transmitters

Viser 10 produkt (er)

078G1000

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

078G1001

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

078G1002

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

078G1003

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

078G1004

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1005

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

078G1006

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0600-BAR-R-11-01-01

078G1010

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

078G1011

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09

078G1014

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09

Vis: