Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
027L3071 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Valve station, ICF 20-4-9, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Valve station, ICF 20-4-9, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3071
Venligst kontakt kundeservice
Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120