Viser 191 produkt (er)
Reservedel, EV220A 18 - 22 EPDM NC, Servicesæt
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: EV220A 18 - 22 EPDM NC, Typebetegnelse: Servicesæt, Service kit
Reservedel, EVR 22; EVR 20, Servicesæt a.c.
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: EVR 22; EVR 20, Typebetegnelse: Servicesæt a.c., Reperationssæt
Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Standardtilslutning: EN 1254-5
Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121H, 22 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.50
Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121H, 22 mm, Standardtilslutning: EN 1254-5
Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.50
Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 15-4-8, 22 mm, Standardtilslutning: EN 10220
Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Tilslutningstype: Lodning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 15-4-8, 22 mm, Standardtilslutning: ANSI B 16.22
Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Tilslutningstype: Lodning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120