Viser 28 produkt (er)
Flange, 75 mm, Svejsning
Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
AME 110/120 NL 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m
AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m
AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.