Du søgte efter:

ev220b

Viser 257 produkt (er)

032U7161

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Husets materiale: Nikkel belagt messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U7174

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/2, 24.000 m³/h, NBR

VVS: 470108411

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U7180

Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR

VVS: 470107404

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; LLC CDC EURO-TYSK, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U7183

Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1 1/4, 18.000 m³/h, NBR

VVS: 470107410

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U7534

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1, 11.000 m³/h, EPDM

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Vis: