Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1 1/4, 18.000 m³/h, NBR

032U7183

VVS: 470107410

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.288 Kilogram
Nettovægt 1.927 Kilogram
Volume 7.334 Liter
EAN nr. 5702423125210

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 2500 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 1000 ms
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 20.8 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 32 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1 1/4 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NO
Godkendelse CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 18 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Water,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Note om maks. driftstryk Væsker: maks 10 bar / 145 psi
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Pakningsmateriale NBR
Parts program navn EV220B 15 - 50
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
SCIP-dossier produktnavn EV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Specif. nøgle EV220B 32B G 114N NO000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1 1/4
Tilslutningstype G
Type EV220B
Typebetegnelse EV220B 32
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality