Du søgte efter:

evra

Mente du

evr

Viser 125 produkt (er)

032F620831

Magnetventil, EVRA 10

Funktion: NC, Cv-værdi [gal/min]: 1.730, Kv-værdi [m³/h]: 1.500

032F6215

Magnetventil, EVRA 15

Funktion: NC, Cv-værdi [gal/min]: 3.120, Kv-værdi [m³/h]: 2.700

032F621731

Magnetventil, EVRA 15

Funktion: NC, Cv-værdi [gal/min]: 3.120, Kv-værdi [m³/h]: 2.700

032F621732

Magnetventil, EVRA 15

Funktion: NC, Cv-værdi [gal/min]: 3.120, Kv-værdi [m³/h]: 2.700

032F622231

Magnetventil, EVRA 20

Funktion: NC, Cv-værdi [gal/min]: 5.200, Kv-værdi [m³/h]: 4.500

032F622331

Magnetventil, EVRA 20

Funktion: NC, Cv-værdi [gal/min]: 5.200, Kv-værdi [m³/h]: 4.500

032F622332

Magnetventil, EVRA 20

Funktion: NC, Cv-værdi [gal/min]: 5.200, Kv-værdi [m³/h]: 4.500

032F6225

Magnetventil, EVRA 25

Funktion: NC, Cv-værdi [gal/min]: 11.600, Kv-værdi [m³/h]: 10.000

032F6226

Magnetventil, EVRA 25

Funktion: NC, Cv-værdi [gal/min]: 11.600, Kv-værdi [m³/h]: 10.000

042H1126

Magnetventil, EVRA 32

Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 18.500, Kv-værdi [m³/h]: 16.000

Vis: