Magnetventil, EVRA 32

042H1126

Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 18.5, Kv-værdi [m³/h]: 16

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.904 Kilogram
Nettovægt 4.42 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN nr. 5702422171331

 

Afgangsstørrelse [in] 1 1/4 in
Afgangstilslutning Svejsning
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 18.5 gal/min
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 22.23 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion NC
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Støbejern
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 16 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 610 psig
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Max. OPD, 10W AC [bar] 21 bar
Max. OPD, 12W AC 25 bar
Max. OPD, 14W AC 300 psi
Max. OPD, 20W DC 14 bar
Medietemp. note Afrimning max 130°C
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Min. ODP [bar] 0.2 bar
Min. ODP [psi] 2.9 psi
Mul. for manuel betjening Ja
Omgiv. temp. -40 - 80 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn EVRA / EVRAT
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP-dossier produktnavn EVRA EVRAT
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [in] 1 1/4 in
Tilslutning std. ind EN 10220
Tilslutning std. ud EN 10220
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type EVRA 32
Typebetegnelse Magnetventil
UL-klassificeret Yes
Ventildrift SERVO-STEMPEL

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality