Du søgte efter:

ev220b

Viser 257 produkt (er)

032U451431

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR

VVS: 470109314

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U453016

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, NBR

VVS: 470109216

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U453031

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, NBR

VVS: 470109316

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U528602

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, 6.000 m³/h, NBR

VVS: 470109106

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U5807

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkendelse: SINTEF, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Vis: