Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, NBR

032U453016

VVS: 470109216

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.184 Kilogram
Nettovægt 1.122 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN nr. 5702423187119

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms] 40 ms
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 9.25 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 16 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 232 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 20 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/4 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrisk tilslutning Spade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 24 V
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Funktion NC
Godkendelse CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 8 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 232 psig
Maks. driftstryk [bar] 16 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 24 bar
Maks. prøvetryk [psig] 348 psig
Medieanbefalinger Water,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale NBR
Parts program navn EV220B 15 - 50
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Specif. nøgle EV220B 20B G 34N NC000 BB024AS
Spoletype BB
Spoletype Clip-on
Standardtilslutning ISO 228-1
Strømforbrug [W] 50Hz 11 W
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type EV220B
Typebetegnelse EV220B 20
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality