Viser 322 produkt (er)
Flange, 40 mm, Svejsning
Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
Flange, 50 mm, Svejsning
Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
AME 113, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 658 SD-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL certificeret motor med "Spring Down" sikekrhedsfunktion, modulerinde styring til AB-QM DN 125-150
AME 113, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m
AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
AME 113, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 1.500 m
AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves. Industrial packaging.
AME 110/120 NL 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.50 mm, 2.500 m
AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 2.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves. Industrial packaging.
AME 113, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32