Du søgte efter:

ev220b

Viser 257 produkt (er)

032U7181

Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 3/4, 7.500 m³/h, NBR

VVS: 470107406

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U7526

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1, 6.000 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U7537

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 2, 40.000 m³/h, EPDM

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkendelse: PED; CE, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U7543

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 2, 40.000 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: PED; CE, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

032U8501

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Vis: