EV220B, Funkcija: NC, NPT, 2, 40 m³/h, EPDM

032U7537

Soglasje: PED, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.185 Kilogram
Neto masa 4.746 Kilogram
Volume 7.334 Liter
EAN 5702423041589

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 2 in
Delovanje Servo-operated (diaphragm)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 142 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 4.351 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 9.791 bar
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Ime programa delov EV220B 15 - 50
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 1 kos
Komentarji o toleranci medija Slightly aggressive media
Steam Max 4 bar
Temperature: Coil dependent
Maks. delovni tlak [bar] 12.4 bar
Maks. delovni tlak [psig] 180 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 176 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 20 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 290 psig
Material DZR brass
Material priključkov DZR brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 5000 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 10000 ms
Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanje Optional Equalization orifice
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste EV220B 50
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Technical & Soft Water
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
PED
UKCA
Specifikacijski ključ EV220B 50BD N 2E NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 140 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 284 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -22 °F
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Tesnilni material EPDM
Tip EV220B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 2
Velikost šobe [mm] 50 mm
Vrednost Cv [gal/min] 46.2 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 40 m³/h
Vrsta priključka NPT
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Število načinov 2/2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality