Viser 98 produkt (er)
Tryktransmitter, DST P10B, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12-5 stift, Tryktilslutn. type: G
Tryktransmitter, DST P10B, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12-5 stift, Tryktilslutn. type: G
Tryktransmitter, DST P10B, 0.00 bar - 6.90 bar, 0.00 psi - 100.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12-5 stift, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18
Tryktransmitter, DST P10B, 0.00 bar - 13.80 bar, 0.00 psi - 200.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12-5 stift, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18
Tryktransmitter, DST P10B, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12-5 stift, Tryktilslutn. type: G
Tryktransmitter, DST P10B, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12-5 stift, Tryktilslutn. type: G
Tryktransmitter, DST P10B, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12-5 stift, Tryktilslutn. type: G
Tryktransmitter, DST P10B, 0.00 bar - 6.90 bar, 0.00 psi - 100.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12-5 stift, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3631-E3GB04-1
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-1831-E3GB04-1