Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
075G1200 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, DST P10B, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tryktransmitter, DST P10B, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
075G1200
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18