Viser 204 produkt (er)
Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-2031-E3AB04-0
Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MBS 3300-2031-E3AC04-0
Tryktransmitter, MBS 3200, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MBS 3200-2231-E3AC04-0
Tryktransmitter, DST P40M, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: DST P40M-2011-A1GB04-1
Tryktransmitter, DST P40M, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: DST P40M-1811-A1GB08-1
Tryktransmitter, MBS 3250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3831-A8GB04-1
Tryktransmitter, MBS 3250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Elektrisk tilslutning: Frie ledninger, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3633-DTGB04-1
Tryktransmitter, MBS 3200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3200-1811-C8AB04-0
Tryktransmitter, MBS 3300, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.52 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3300-8711-A0AB04-0
Tryktransmitter, MBS 3350, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Tryktilslutn. type: Flange, Specif. nøgle: MBS 3153-2011-A1CD19-3