Tryktransmitter, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

078G5027

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: DST P40M-1811-A1GB08-1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.139 Kilogram
Nettovægt 0.138 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5715162279991

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Bem. til godkendelse Marine approval: Yes
Bristetryk [bar] 12 bar
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Godkendelse C UL US UL Recognized
CE
DNV∙GL
KR
NKK
Godkendelsesstandard E10,IACS 7
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -15 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Overtryk, maks. [bar] 12 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP-dossier produktnavn Sensor DST P40I + M
Specif. nøgle DST P40M-1811-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 6 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 87 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note A
Tryktilslutn. std. ISO 1179-2
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type DST P40M
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality