Viser 30 produkt (er)
Kontraventil, NRV 22s, Maks. driftstryk [bar]: 46.0
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Industripakke
Kontraventil, NRV 28s, Maks. driftstryk [bar]: 46.0
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 28.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 28.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Industripakke
Kontraventil, NRV 35s, Maks. driftstryk [bar]: 46.0
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 35.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Industripakke
BOLTESÆT FA, NRVA 32; NRVA 25
BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: NRVA 32; NRVA 25, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12
BOLTESÆT FA, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12
Reservedel, NRVA 65, Ventilsæde
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: NRVA 65, Typebetegnelse: Ventilsæde
RESERVE PAKN., NRVA 65
RESERVE PAKN., Anvendes til produkt: NRVA 65, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12
Reservedel, NRVA 25-32, Stempel dele
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: NRVA 25-32, Typebetegnelse: Stempel dele
Reservedel, NRVA 40-50, Stempel dele
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: NRVA 40-50, Typebetegnelse: Stempel dele
Reservedel, NRVA 65, Stempel dele
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: NRVA 65, Typebetegnelse: Stempel dele
RESERVE PAKN., NRVA 25 - 32
RESERVE PAKN., Anvendes til produkt: NRVA 25 - 32, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12
RESERVE PAKN., NRVA 40 - 50
RESERVE PAKN., Anvendes til produkt: NRVA 40 - 50, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12
Kontraventil, NRVA 15
Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Maks. driftstryk [bar]: 40.0
Kontraventil, NRVA 20
Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Maks. driftstryk [bar]: 40.0
Flange, 25 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: NRVS 25
Flange, 20 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: NRVS 15
Flange, 25 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: NRVS 25
Flange, 10 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3