Kontraventil, NRVS 15

020-2032

Maks. driftstryk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 140

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 Kilogram
Nettovægt 0.08 Kilogram
Volume 0.066 Liter
EAN nr. 5702422186502

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendes til produkt EVRA 10 -15
EVRAT 10 - 15
Bemærkninger 97003
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Indeholder batterier No
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Check valves
Produktnavn Kontraventil
Produktoplysninger Kontraventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 284 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type NRVS 15
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality