Viser 48 produkt (er)
Tryktransmitter, YSK, 0.00 bar - 20.00 bar
Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: YSK-AC20I-362
Tryktransmitter, YSK, 0.00 bar - 50.00 bar
Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: YSK-AC50I-362
Tryktransmitter, XSK, 0.00 bar - 20.00 bar
Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC21I-U001
Tryktransmitter, NSK, 0.00 bar - 20.00 bar
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE020I-U005
Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 14 x 1.5, Specif. nøgle: MBS 1250-3411-C1FA21
Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: MBS 1250-2811-C1AC02
Tryktransmitter, MEP 2250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MEP 2250-361C-C3BD08-1
Tryktransmitter, MBS 1350, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MBS 1350-361C-C3BD08-1
Tryktransmitter, MBS 1350, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 9/16-18, Specif. nøgle: MBS 1350-361C-C3BD11-1
Tryktransmitter, MEP 2250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: MEP 2250-34-4-160-2-1-0-C3BD08