Tryktransmitter, YSK, 0.00 bar - 20.00 bar

061H5052

Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: YSK-AC20I-362

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.096 Kilogram
Nettovægt 0.095 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN nr. 5702428275200

 

+ forsyning Stift 1
+ udgang Stift 2
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. 52117-0340
Elektr. tilslutn. størrelse 3 pin
Elektrisk tilslutning Molex
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 28 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 5 V
Internationalt varenummer 5702428275200
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R404A
R407C
R410A
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Nøjagtighed, Max. ±FS 3 %
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Overtryk, maks. [bar] 37.5 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 09b251b6-12a8-4987-a1e6-5db486342953
SCIP-dossier produktnavn YSK Series
Specif. nøgle YSK-AC20I-362
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 5 V
Tryk han/hun Hun
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 20 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Tryktilslutn. note Med Schrader-åbner
Tryktilslutn. std. ASME B1.1
Tryktilslutn. str. 7/16-20
Tryktilslutn. type UNF
Tryktilslutning HEX [mm] 14 mm
Type YSK
Udgang sign. Voltage
Udgangssignal [V] [Maks.] 5 V
Udgangssignal [V] [Min.] 1 V