Viser 195 produkt (er)
Tryktransmitter, NSK, 1.00 bar - 46.00 bar
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE046I-U005
Tryktransmitter, NSK, -1.00 bar - 7.00 bar
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE007I-U009
Tryktransmitter, NSK, 0.00 bar - 35.00 bar
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE035I-U009
Tryktransmitter, NSK, 0.00 bar - 50.00 bar
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE050I-U009
Tryktransmitter, XSK, -0.50 bar - 7.00 bar
Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC07I-U188
Tryktransmitter, XSK, 0.00 bar - 30.00 bar
Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC30I-U188
Tryktransmitter, XSK, 0.00 bar - 50.00 bar
Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC50I-U188
Tryktransmitter, NSK, 0.00 bar - 10.00 bar
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE010I-U009
Tryktransmitter, NSK, 0.00 bar - 15.00 bar
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE015I-U009
Tryktransmitter, NSK, 0.00 bar - 30.00 bar
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE030I-U009