Você buscou por:

ICF 20-6

Você quis dizer

Shows 153 product(s)

027L3005

Klepstation, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.11

Aansluiting grootte [mm]: 20, Aansluittype: Moflas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: ZnCr04, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027L3008

Klepstation, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.11

Aansluiting grootte [mm]: 32, Aansluittype: Moflas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: ZnCr04, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027L3009

Klepstation, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

Aansluiting grootte [mm]: 20, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027L3012

Klepstation, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

Aansluiting grootte [mm]: 32, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027L3017

Klepstation, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.11

Aansluiting grootte [mm]: 32, Aansluittype: Moflas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: ZnCr04, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027L3020

Klepstation, ICF 20-6-3RA, 25 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

Aansluiting grootte [mm]: 25, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027L3029

Klepstation, ICF 20-6-4, 32 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

Aansluiting grootte [mm]: 32, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

027L3042

Klepstation, ICF 20-6-5MB, 25 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

Aansluiting grootte [mm]: 25, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Visualizar: