VCH 120

180H0116

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

null: 120, null: 250

Detalles del producto

Peso bruto 0.807 Kilogram
Peso neto 0.796 Kilogram
Volumen 0.251 Liter
EAN 5715162673270

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Check valves
Description VCH 120, G3/4, 0,5-250 bar
Designación de tipo VCH 120
Flow [l/min] 120 l/min
Flow [l/min] [Max] 120 l/min
Grupo de productos Valve
Material del cuerpo AISI 304
Norma de conexión BSP
Operating pressure [barg] [Max] 250 barg
Operating pressure [barg] [Min] 1 barg
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4 in
Tipo VCH
UL evaluated Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality