PAHT G 50 Ex

180B6185

Flow [gpm] [Maks.]: 21.700, Flow [l/min] [Maks.]: 83.70, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 80, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1160, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1800, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdetaljer

Bruttovægt 43 Kilogram
Nettovægt 35.5 Kilogram
Volume 34.2 Liter
EAN nr. 5715162671269

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard BSPP
ATEX-overensstemmelse Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-mærket Yes
Description PAHT G 50 Ex
Driftsklar Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Dræntilslutning standard Metric
Dræntilslutning størrelse [metrisk] M6
Dræntilslutningstype Gevind
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 21.7 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 7.4 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 83.7 l/min
Flow [l/min] [Min.] 28.6 l/min
Godkendelse CE
ATEX
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 1000 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 1800 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale AISI 316
Indgangstryk [barg] [Maks.] 6 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 87 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 20 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 290 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 81 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger PAHT G pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 50 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 3.05 in³/rev
Tilgang std. BSPP
Tilslutn. str. tilgang 1 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1 in
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type PAHT G 50-90
Typebetegnelse PAHT G 50 Ex
Udgangstryk [barg] [Maks.] 80 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 30 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1160 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 435 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality