Viser 6 produkt (er)

148B5861

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50

148B5862

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50

148B5971

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 80, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 80

148B5972

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 80, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 80

148B6861

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Standardtilslutning: EN 1254-5; ASME B16.50, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 54, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 54

148B6862

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140

Parts program navn: ICMTS, Standardtilslutning: EN 1254-5; ASME B16.50, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 54, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 54

Vis: