MCD61134CT7S3X00CV2

136Z4339

MCD61134CT7S3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
MCD600_CURRENT_RATING_1134, (7) Trefaset 380-690 V AC
(S3) Kapslingsstr. 3, (00) IP00
Styrespænding: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD61134CT7S3X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovægt 61 kg
Nettovægt 61 kg
Volume 204.92 l
EAN nr. 5714853233359

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group MCD MCD Softstarter-serien
MCD Series 6 (6) 600-serien
Current Rating 1134 1134 A
Bypass C Uden indb. bypass-kontaktor
Faser T Trefaset
Mains Voltage 7 (7) Trefaset 380-690 V AC
Enclosure S3 (S3) Kapslingsstr. 3
Performance X (X) Reserveret
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Typekode del 1 MCD61134CT7S3X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 MCD61134CT7S3X00CV2
Beregnet bruttovægt [kg] 71
Beregnet nettovægt [kg] 61
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality