MCD60144BT7S2X00CV1

136G8776

MCD60144BT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Med indb. bypass-kontaktor
(0144) 144 A, (7) Trefaset 380-690 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2, (00) IP00
Styrespænding: (CV1) 24 VAC/VDC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60144BT7S2X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.7 kg
Nettovægt 12.7 kg
Volume 59.4 l
EAN nr. 5710108652760

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group MCD MCD Softstarter-serien
MCD Series 6 (6) 600-serien
Current Rating 0144 (0144) 144 A
Bypass B (B) Med indb. bypass-kontaktor
Faser T Trefaset
Mains Voltage 7 (7) Trefaset 380-690 V AC
Enclosure S2 (S2) Kapslingsstr. 2
Performance X (X) Reserveret
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD60144BT7S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 MCD60144BT7S2X00CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 13.5
Beregnet nettovægt [kg] 12.7
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality