MCD60108BT7S1X20CV1

136G8769

MCD60108BT7S1X20CV1

MCD60108BT7S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Med indb. bypass-kontaktor
(0108) 108 A, (7) Trefaset 380-690 V AC
(S1) Kapslingsstr. 1, (20) IP20
Styrespænding: (CV1) 24 VAC/VDC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60108BT7S1X20CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.5 kg
Nettovægt 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN nr. 5710108652692

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group MCD MCD Softstarter-serien
MCD Series 6 (6) 600-serien
Current Rating 0108 (0108) 108 A
Bypass B (B) Med indb. bypass-kontaktor
Faser T Trefaset
Mains Voltage 7 (7) Trefaset 380-690 V AC
Enclosure S1 (S1) Kapslingsstr. 1
Performance X (X) Reserveret
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD60108BT7S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 MCD60108BT7S1X20CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 6.1
Beregnet nettovægt [kg] 5.5
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality