MCD60034BT7S1X20CV1

136G8760

MCD60034BT7S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Med indb. bypass-kontaktor
(0034) 34 A, (7) Trefaset 380-690 V AC
(S1) Kapslingsstr. 1, (20) IP20
Styrespænding: (CV1) 24 VAC/VDC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60034BT7S1X20CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.8 kg
Nettovægt 4.8 kg
Volume 17.589 l
EAN nr. 5710108652609

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group MCD MCD Softstarter-serien
MCD Series 6 (6) 600-serien
Current Rating 0034 (0034) 34 A
Bypass B (B) Med indb. bypass-kontaktor
Faser T Trefaset
Mains Voltage 7 (7) Trefaset 380-690 V AC
Enclosure S1 (S1) Kapslingsstr. 1
Performance X (X) Reserveret
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD60034BT7S1X20CV1
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelkode01 MCD60034BT7S1X20CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 5.4
Beregnet nettovægt [kg] 4.8
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Anlæg fra ordrelinje B901