7DP-010555-000031093

136F9684

NXP01055-F5H1SSV-

NXP01055-F5H1SSV-A100000000
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 105 Amp,IP54/NEMA12
Demopanel
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 07
B Slot: Ingen option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP01055-F5H1SSV-A100000000

Produktdetaljer

Bruttovægt 36 kg
Nettovægt 35 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710108561253

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0105 105 Amp
Betjeningspanel F Demopanel
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-emissionsniveauer H IEC61800-3
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B 00 Ingen option
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR07 Kapsling 07
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-010555
Typekode del 2 -000031093
Salgstekst FR0701055-5H
Modelkode01 NXP01055-F5H1SSV-
Modelkode02 A100000000
Beregnet nettovægt [kg] 35
Beregnet bruttovægt [kg] 36
Motor Power, High Overload [kW 55
Motor Power, Low Overload [kW] 45
Dimensions WxHxD [mm] 237X591X257
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 105
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 87
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DP-010555-116Y8M
Produktkode 7DP-010555
kontrollér om udført OK
Nettovægt 35
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality