7DP-003152-000006144

136F8662

NXP00315-A2T1SSV-

NXP00315-A2T1SSV-0000000000
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 31 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Indbygget bremsechopper
A Slot: Intet kort
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 05
B Slot: Ingen option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP00315-A2T1SSV-0000000000

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.1 kg
Nettovægt 8.1 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710108551056

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0031 31 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A 00 Intet kort
Optionsport B 00 Ingen option
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR05 Kapsling 05
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-003152
Typekode del 2 -000006144
Salgstekst FR0500315-2T
Modelkode01 NXP00315-A2T1SSV-
Modelkode02 0000000000
Beregnet nettovægt [kg] 8.1
Beregnet bruttovægt [kg] 9.1
Motor Power, High Overload [kW 15
Motor Power, Low Overload [kW] 11
Dimensions WxHxD [mm] 144X391X214
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 31
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 23
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DP-003152-116XQ4
Produktkode 7DP-003152
kontrollér om udført OK
Salescode part 2 0000000000
Nettovægt 8.1
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality