7DP-004555-000005992

136F8632

NXP00455-A5T1SSV-

NXP00455-A5T1SSV-A1A2D70000
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 45 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP00455-A5T1SSV-A1A2D70000

Produktdetaljer

Bruttovægt 19.5 kg
Nettovægt 18.5 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710108550714

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0045 45 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C D7 (D7)Linjespændingsmåling
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR06 Kapsling 06
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-004555
Typekode del 2 -000005992
Salgstekst FR0600455-5T
Modelkode01 NXP00455-A5T1SSV-
Modelkode02 A1A2D70000
Beregnet nettovægt [kg] 18.5
Beregnet bruttovægt [kg] 19.5
Motor Power, High Overload [kW 22
Motor Power, Low Overload [kW] 18.5
Dimensions WxHxD [mm] 195X519X237
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 46
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 38
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DP-004555-116XPM
Produktkode 7DP-004555
kontrollér om udført OK
Salescode part 2 A1A2D70000
Nettovægt 18.5
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality