7DP-020552-000009788

136F6511

NXP02055-A2T1BSV-

NXP02055-A2T1BSV-A1AFA400E9
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 205 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 08
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP02055-A2T1BSV-A1AFA400E9

Produktdetaljer

Bruttovægt 59 kg
Nettovægt 58 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710108529406

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0205 205 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering B DC-forbindelse
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E E9 (E9)2-port ethernet
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR08 Kapsling 08
Nominel effekt 110 110 kW / 150 hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-020552
Typekode del 2 -000009788
Salgstekst FR0802055-2T
Modelkode01 NXP02055-A2T1BSV-
Modelkode02 A1AFA400E9
Beregnet nettovægt [kg] 58
Beregnet bruttovægt [kg] 59
Motor Power, High Overload [kW 110
Motor Power, Low Overload [kW] 90
Dimensions WxHxD [mm] 288X758X344
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 205
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 170
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DP-020552-116WSS
Produktkode 7DP-020552
kontrollér om udført OK
Salescode part 2 A1AFA400E9
Nettovægt 58
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality