7DP-000352-000009742

136F6509

NXP00035-A2T1SSV-

NXP00035-A2T1SSV-00AF0000E9
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 3 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Indbygget bremsechopper
A Slot: Intet kort
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 04
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP00035-A2T1SSV-00AF0000E9

Produktdetaljer

Bruttovægt 6 kg
Nettovægt 5 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710108529185

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0003 3 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A 00 Intet kort
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E E9 (E9)2-port ethernet
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR04 Kapsling 04
Nominel effekt 1K1 1,1 kW / 1,5 hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-000352
Typekode del 2 -000009742
Salgstekst FR0400035-2T
Modelkode01 NXP00035-A2T1SSV-
Modelkode02 00AF0000E9
Beregnet nettovægt [kg] 5
Beregnet bruttovægt [kg] 6
Motor Power, High Overload [kW 1.1
Motor Power, Low Overload [kW] 0.75
Dimensions WxHxD [mm] 128X292X190
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 3.3
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 2.2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DP-000352-116WSQ
Produktkode 7DP-000352
kontrollér om udført OK
Salescode part 2 00AF0000E9
Nettovægt 5
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality