7DP-046050-000083329

132X1994

NXP04605-A0T0SSB-ANB20000CQ
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (CQ)EtherNet/IP
Manual: Engelsk
Kapsling 10
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NO),therm

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP04605-A0T0SSB-ANB20000CQ

Produktdetaljer

Bruttovægt 239 kg
Nettovægt 238 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5715253167909

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0460 460 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer B- Fiber+IntegrStyring+lak.PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Optionsport B B2 1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E CQ (CQ)EtherNet/IP
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR10 Kapsling 10
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-046050
Typekode del 2 -000083329
Salgstekst FR1004605-0T
Modelkode01 NXP04605-A0T0SSB-
Modelkode02 ANB20000CQ
Beregnet nettovægt [kg] 238
Beregnet bruttovægt [kg] 239
Motor Power, High Overload [kW 250
Motor Power, Low Overload [kW] 200
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 460
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 385
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DP-046050
kryds af hvis færdig OK
Salescode part 2 ANB20000CQ
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality