132N6810
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-40-85A0-050-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 400 V AC
85 A, 50 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
Dette avancerede passive Harmonic Filter sikrer THDi-systemets ydelsesniveauer på henholdsvis ≤5 % eller ≤10 %. Kompatibel med systemer baseret på iC7-frekvensomformere og/eller VLT®-frekvensomformere.