OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20

132N6803

Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 400 V AC
15,3 A, 50 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1-E20

Produktdetaljer

Bruttovægt 25.1 kg
Nettovægt 19 kg
Volume 134.4 l
EAN nr. 5715253108735

Advanced Harmonic Filter OF7P2

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktserie OF7P2 Advanced Harmonic Filter
Produktmål -S Frekvensomformere
Afkølingsmetode -AF Luftkølet, forceret
Spændingsklasse -40 400 V AC
Strømklassificering -15A3 15,3 A
Nominel frekvens -050 50 Hz
2. spændingsklasse N/A N/A
2. strømklassificering N/A N/A
2. nominelle frekvens N/A N/A
Aktuel harmonisk forvrængning -05 THDi ≤ 5 %
Termisk beskyttelse -T1 Termokontakt 145 °C
Beskyttelsesklassificering -E20 IP20/åben type
Kapslingsbetegnelse +P2AX1E AHF X1 IP20 w/ External Fan
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Salgskode del 1 OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1
Salgskode del 2 -E20
Typekode del 1 OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1
Typekode del 2 -E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Modelkode01 OF7P2-S-AF-40-15A3-050-05-T1
Modelkode02 -E20
Beregnet bruttovægt [kg] 25.1
Beregnet nettovægt [kg] 19
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality