OF7P2-S-AF-46-231A-060-10-T1-E20

132N6799

Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-231A-060-10-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
231 A, 60 Hz,THDi ≤ 10 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7P2-S-AF-46-231A-060-10-T1-E20

Produktdetaljer

Bruttovægt 140 kg
Nettovægt 119 kg
Volume 672 l
EAN nr. 5715253108698

Advanced Harmonic Filter OF7P2

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktserie OF7P2 Advanced Harmonic Filter
Produktmål -S Frekvensomformere
Afkølingsmetode -AF Luftkølet, forceret
Spændingsklasse -46 460 V AC
Strømklassificering -231A 231 A
Nominel frekvens -060 60 Hz
2. spændingsklasse -40 400 V AC
2. strømklassificering -251A 251 A
2. nominelle frekvens -060 60 Hz
Aktuel harmonisk forvrængning -10 THDi ≤ 10 %
Termisk beskyttelse -T1 Termokontakt 145 °C
Beskyttelsesklassificering -E20 IP20/åben type
Kapslingsbetegnelse +P2AX7I AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Salgskode del 1 OF7P2-S-AF-46-231A-060-10-T1
Salgskode del 2 -E20
Typekode del 1 OF7P2-S-AF-46-231A-060-10-T1
Typekode del 2 -E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Modelkode01 OF7P2-S-AF-46-231A-060-10-T1
Modelkode02 -E20
Beregnet bruttovægt [kg] 140
Beregnet nettovægt [kg] 119
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality