132N6796
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-160A-060-10-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
160 A, 60 Hz,THDi ≤ 10 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X6 IP20 w/ Internal Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
Dette avancerede passive Harmonic Filter sikrer THDi-systemets ydelsesniveauer på henholdsvis ≤5 % eller ≤10 %. Kompatibel med systemer baseret på iC7-frekvensomformere og/eller VLT®-frekvensomformere.